Signaltypen
Unterstützte Encoder / Signaltypen
Als Geberanschluss sind Single-Ended-Signale von TTL-Encodern und auch Signale von Open Collector-Encodern sind durch interne Pull Up Widerstände möglich.
Folgende Signaltypen werden unterstützt:
Geber | Signaltyp | Einstellung in | Grenzfrequenz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
Encoder | TTL | 2 | 4 Mio. Inkremente/s | Es wird ein Spannungspegel von nominell 2,0 V bis 6,0 V mit einem Strom von min. 2,1 mA erwartet. Keine Drahtbrucherkennung |
Zähler/Impulsgeber | 3 | |||
Encoder | open collector | 4 | 400.000 Inkremente/s | Keine Drahtbrucherkennung |
Zähler/Impulsgeber | 5 |
Die richtige Verdrahtung für den jeweiligen Encoder finden Sie im Kapitel Anschlussbelegung.
Signaltyp TTL (single ended) und Open-Collector
Bei folgenden Einstellungen im „Counter mode“ (0x80n1:1D) wird ein Spannungspegel von nominell 2,0 V bis 6,0 V mit einem Strom von min. 2,1 mA erwartet:
- 2: Encoder TTL (single ended)
- 3: Counter TTL (single ended)
- 4: Encoder open collector
- 5: Counter open collector
Für TTL-Encoder ist eine Grenzfrequenzen bis 4 Mio. Inkremente pro Sekunde, bei 4-fach Auswertung, zulässig. Dies entspricht 1 MHz.
Für Open-Collector-Encoder ist eine Grenzfrequenz bis 400.000 Inkremente pro Sekunde, bei 4-fach Auswertung, zulässig. Dies entspricht 100 kHz.
Abb.6: TTL, Open Collector Signalpegel (Single-ended Signal)Legende:
VIN | Single ended Eingangsspannung |
A, B | Encodersignale A, B |
Hinweis | |
Drahtbrucherkennung (open circuit detection) Die Drahtbrucherkennung (Open circuit detection) funktioniert prinzipbedingt nicht bei Single-Ended-Leitungen: TTL und Open Collector Encodern sowie Zählern/Impulsgebern. |
Hinweis | |
Beschaltung Open Collector Bei der Auswahl eines Open Collector Encoders unter „Counter mode“ (0x80n1:1D) werden die Eingänge A, B über PullUp Widerstände (1 kOhm) auf 5 V gelegt. |