Geberbetriebsspannung (Supply voltage)
Die Geberversorgung wird intern aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt. In Index 0x8001:17 „Supply voltage“ kann die Geberversorgung eingestellt werden. Voreingestellt ist eine Betriebsspannung von 5 VDC. Es können Spannungswerte 5 VDC, 12 VDC und 24 VDC ausgewählt werden. Die Einstellung gilt für beide Kanäle. Es muss vor dem Umschalten auf höhere Spannungen sichergestellt werden, dass beide Encoder den Spannungsbereich unterstützen.
Es gelten folgende Toleranzen
Spannungsbereich | Toleranz |
|---|---|
5 VDC | +/- 5 % (4,75 V … 5,25 V) |
12 VDC | +/- 10 % (10,8 V … 13,2 V) |
24 VDC | -15 % bis +20 % (20,4 V … 28,8 V) |
![]() | Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17 Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion. |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|