Übersicht Funktionen im 1-Kanal- und 2-Kanal-Betrieb
Funktion | 1-Kanal Betrieb 1 x ABC | 2-Kanal Betrieb 2 x AB | |
|---|---|---|---|
Zählerstand setzen über | SPS Variable | Ja | Ja |
Nullimpuls C | Ja | Nein | |
Latch-Eingang | Ja | Nein | |
Gate/Latch-Kombi-Eingang | Nein | Ja | |
Zählerstand Reset über | Nullimpuls C | Ja | Nein |
Latch-Eingang | Ja | Nein | |
Gate/Latch-Kombi-Eingang | Nein | Ja | |
Zählerstand speichern über | Nullimpuls C | Ja | Nein |
Latch-Eingang | Ja | Nein | |
Gate/Latch-Eingang | Ja | Nein | |
Gate/Latch-Kombi-Eingang | Nein | Ja | |
Zählerstand sperren über | SPS Variable | Ja | Ja |
Gate/Latch-Eingang | Ja | Nein | |
Gate/Latch-Kombi-Eingang | Nein | Ja | |
Zählrichtung detektieren | Ja | Nein | |
Zählrichtungsumkehr detektieren | Ja | Nein | |
Frequenzberechnung | Ja | Ja | |
Periodendauerberechnung | Ja | Ja | |
Duty cycle Auswertung | Ja | Nein | |
Mikroinkremente | Ja | Nein | |
Zeitstempelfunktion | Ja | Nein | |
Filterfunktion | Ja | Ja | |
Plausibilitätsprüfung | Ja | Ja | |