TTL-Mode

Anschluss von TTL-Encodern ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb

TTL-Mode 1:Abb.36: Anschluss Encoder TTL - Mode ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb
TTL-Mode 2:

Hinweise zum Anschluss

  • Im TTL-Mode werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.
  • Bei Verwendung eines Encoders im 2-Kanal Betrieb können nur Encoder ohne Nullimpuls verwendet werden. Die Klemmstellen für die C-Spur werden mit den Signalen der zweiten A-Spur belegt.

Anschluss von TTL-Zählern / Impulsgebern ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb

TTL-Mode 3:Abb.37: Anschluss Zähler / Impulsgeber TTL - Mode ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb
TTL-Mode 4:

Hinweise zum Anschluss

  • Im TTL-Mode werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.
  • Bei Anschluss eines Zählers / Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.
    Der Eingang B̅ wird nicht beschaltet.
  • Bei Verwendung eines Zählers / Impulsgebers im 2-Kanal Betrieb können nur Zähler / Impulsgebers ohne Nullimpuls verwendet werden. Die Klemmstellen für die C-Spur werden mit den Signalen der zweiten A-Spur belegt.