RS422-Mode

Hinweis

Differenzieller und Single-Ended Anschluss

Das RS422-Signal überträgt eine Differenzspannung, dadurch ist das Signal störunempfindlicher im Vergleich zu einem Single-Ended-Signal.

  • Soll das Gebersignal über längere Entfernung oder mit höheren Frequenzen übertragen werden, wird ein Encoder mit RS422-Signalen empfohlen.
  • Es sollten geschirmte und paarig verdrillte (Twisted Pair) Leitungen verwendet werden.

Anschluss von RS422-Encodern ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb

RS422-Mode 1:Abb.34: Anschluss Encoder RS422 - Mode ohne Nullimpuls im 2-Kanal-Betrieb
RS422-Mode 2:

Hinweise zum Anschluss

  • Im 2-Kanal Betrieb können nur Encoder ohne Nullimpuls C verwendet werden. Die Klemmstellen für die C-Spur werden mit den Signalen der zweiten A-Spur belegt.

Anschluss von RS422-Zählern / Impulsgebern ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb

RS422-Mode 3:Abb.35: Anschluss Zähler / Impulsgeber RS422 - Mode ohne Nullimpuls im 2-Kanal-Betrieb
RS422-Mode 4:

Hinweise zum Anschluss

  • Bei Anschluss eines Zählers / Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.
    Im RS422-Mode wird auf der B̅-Spur ein differentielles Signal erwartet.
  • Bei Verwendung eines Zählers / Impulsgebers im 2-Kanal Betrieb können nur Zähler / Impulsgeber ohne Nullimpuls verwendet werden. Die Klemmstellen der C-Spur werden mit den Signalen der zweiten A-Spur belegt.