Übersicht EL51xx-Serie
Technische Daten | EL5102 2 x A, B, C | EL5112 | EL5122 2 x A, B | EL5131 1 x A, B, C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x A, B, C | 2 x A, B | |||||
Anzahl Kanäle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Encodertyp, Inkremental | Differentiell RS422 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Single-ended TTL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
OpenCollector | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zähler / Impulsgeber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anzahl Digital Eingänge pro Kanal | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Anzahl Digital Ausgänge pro Kanal | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 | |
Geberbetriebsspannung 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC umschaltbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Geberausgangsstrom pro Kanal | 0,3 A | 0,3 A | Summen- | Summen- | 0,3 A | |
Grenzfrequenz | 20 Mio. Inkremente/s, entspr. 5 MHz | 20 Mio. Inkremente/s, entspr. 5 MHz | 20 Mio. Inkremente/s, entspr. 5 MHz | 4 Mio. Inkremente/s, entspr. 1 MHz | 20 Mio. Inkremente/s, entspr. 5 MHz |
Funktionen | EL5102 2 x A, B, C | EL5112 | EL5122 2 x A, B | EL5131 1 x A, B, C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x A, B, C | 2 x A, B | |||||
Zählerstand Reset über | Nullimpuls C | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Latch-Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zählerstand setzen über | SPS Variable | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nullimpuls C | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Latch-Eingang | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Gate/Latch-Eingang | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Zählerstand speichern über | Nullimpuls C | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Latch-Eingang | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Gate/Latch -Eingang | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Zählerstand sperren über | SPS Variable | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gate/Latch -Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Schalten an Vergleichswerten | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Zählrichtung detektieren | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Zählrichtungsumkehr detektieren | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Frequenzmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Periodendauermessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Geschwindigkeits-, Drehzahlberechnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Duty Cycle Auswertung | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Mikroinkremente | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Zeitstempelfunktion | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Einstellbare Störimpulsfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Plausibilitätsprüfung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |