EL5112 - Technische Daten
Technische Daten | EL5112 | |
---|---|---|
1-Kanal Betrieb | 2-Kanal Betrieb | |
Encodertyp | Inkremental, differentiell (RS422), Single-ended (TTL, Open Collector), Zähler, Impulsgeber | |
Geberanschluss | Differenzeingänge (RS422): A, A̅, B, B̅, C, C̅ Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B, C | Differenzeingänge (RS422): A, A̅, B, B̅ Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B Zähler, Impulsgeber: A, B |
Anzahl Kanäle | 1 x A, B, C | 2 x A, B |
Zusätzliche Eingänge | Latch, Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs), Status-Input-Eingang (max. 5 VDC, negativ schaltend, tON > 10 µs) | Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs) pro Kanal |
Geberbetriebsspannung | 5 VDC (voreingestellt), 12 VDC, 24 VDC umschaltbar, 0,3 A Summenstrom (erzeugt aus den 24 VDC - Powerkontakten) | |
Zähler | 32 Bit (voreingestellt) oder 16 Bit umschaltbar | |
Grenzfrequenz | RS422-Mode: 20 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspricht 5 MHz TTL-Mode: 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 1 MHz Open Collector: 400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz | |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung (voreingestellt), 2-fach-, 1-fach-Auswertung umschaltbar | |
Auflösung Mikroinkremente | 1/256 Bit Mikroinkremente | nein |
Drahtbrucherkennung zum Geber | ja für RS422 Encoder | |
Distributed Clocks | ja | |
Timestamp | Auflösung 1 ns | nein |
Besondere Funktionen | Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung, Zeitstempel auf: letzte Inkrementalflanke, Nullimpuls C, Latch-Eingang und Gate/Latch-Eingang | Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung |
Zykluszeit | min. 100 µs | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA | |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | Typ. 10 mA + Last | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Gewicht | ca. 50 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).