EL5102 - LEDs
Abb.34: EL5102 - LEDsLEDs linke Seite | ||||
|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Farbe | Beschreibung | |
1 | A1 | grün, rot | grün an | jeweils TRUE Pegel anzeigend |
2 | B1 | rot an | Es liegt ein Drahtbruch am jeweiligen Eingang vor. Die Diagnose ist nur möglich wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind.
| |
3 | C1 | |||
4 | Status Input 1 | rot | Störmelde-Eingang von Drehgeber. Eingang ist intern über ein PullUp Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. | |
an | Ausgang am Encoder aktiv, es liegt eine Störmeldung am Encoder an oder eine Überspannung am Eingang | |||
aus | Ausgang am Encoder nicht aktiv, es liegt keine Störmeldung an | |||
5 | PowerENC.ch1 | grün | Geberversorgungsspannung für Kanal 1 ist vorhanden | |
7 | Latch 1 | grün | leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Latch 1-Eingang anliegt | |
9 | Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | |||
10 | Diag | rot | Initialisierungsprozess aktiv oder Zustand der EtherCAT State Machine: BOOT | |
15 | Gate 1 | grün | leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate 1-Eingang anliegt | |
LEDs rechte Seite | ||||
|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Farbe | Beschreibung | |
1 | A1 | grün, rot | grün an | jeweils TRUE Pegel anzeigend |
1 | A2 | grün, rot | grün an | jeweils TRUE Pegel anzeigend |
2 | B2 | rot an | Es liegt ein Drahtbruch am jeweiligen Eingang vor. Die Diagnose ist nur möglich wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind.
| |
3 | C2 | |||
4 | Status Input 2 | rot | Störmelde-Eingang von Drehgeber. Eingang ist intern über ein PullUp Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. | |
an | Ausgang am Encoder aktiv, es liegt eine Störmeldung am Encoder an oder eine Überspannung am Eingang | |||
aus | Ausgang am Encoder nicht aktiv, es liegt keine Störmeldung an | |||
5 | PowerENC.ch2 | grün | Geberversorgungsspannung für Kanal 2 ist vorhanden | |
7 | Latch 2 | leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Latch 2-Eingang anliegt | ||
15 | Gate 2 | leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate 2-Eingang anliegt | ||