Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)
Index A0n0 ENC Diag data Ch. n (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | ENC Diag data Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
A0n0:01 | Error A | Ein „open circuit“ Fehler an Eingang A liegt an | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:02 | Error B | Ein „open circuit“ Fehler an Eingang B liegt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:03 | Error C | Ein „open circuit“ Fehler an Eingang Nullimpuls C liegt an | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:04 | Field power failure | Geberversorgungsspannung nicht vorhanden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:05 | Error Input status | Über-/Unterspannung am Status Input-Eingang (Störmeldeeingang) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:13 | Encoder plausibility error counter | Anzahl der detektierten Plausibilitätsfehler | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A0n0:14 | Filter violation counter extern latch | Anzahl der detektierten Filterüberschreitungen am Latch -Eingang | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A0n0:15 | Filter violation counter input gate | Anzahl der detektierten Filterüberschreitungen am Gate/Latch-Eingang | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A0n0:16 | Filter violation counter | Anzahl der detektierten Filterüberschreitungen an den Encodereingängen | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |