Eingang Status Input Diagnose
Besitzt der Encoder einen Störmelde- oder Statusausgang, so kann dieser an den „Status Input“-Eingang der Klemme angeschlossen und ausgewertet werden. Der Eingang ist 5 V kompatibel.
Handelsüblich ist der Störmelde- oder Statusausgang am Encoder mit einer negativen Logik ausgeführt. Dieser wird wie folgt von der Klemme angezeigt:
Encoder | EL5102 | ||
|---|---|---|---|
Störmeldeausgang | „Status Input“-Eingang | Status Input LED | Bedeutung |
HIGH Pegel / Ausgang offen | TRUE | Aus | z. B. Encoder in Ordnung |
LOW Pegel / PullDown - Pegel wird aktiv auf LOW gezogen | FALSE | Rot | z. B. Encoder gestört |
Liegt eine Überspannung an dem Eingang „Status Input“ an, so wird diese wie folgt angezeigt:
Fehlerdiagnose bei Überspannung an Eingang Status Input | Anzeige |
|---|---|
DiagMassage, Typ „Error“, Text-ID 0x8315 | Error status input (channel n) |
0xA0n0:05 “Error input status“ | TRUE |
LED: Status Input Ch. n | Rot |