RS422 - Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung (open circuit)
In den RS422 (differentieller Input) Modi ist es möglich einen Drahtbruch und Kurzschluss an den einzelnen Encoder-Eingängen zu erkennen.
- Im Drahtbruchfall, z. B. zwischen dem Eingang A und Eingang A̅,
- beträgt die Differenzspannung VID nahezu 0 V,
- dies führt zu einem Fehler mit niedriger Differenzspannung.
- Beim Kurzschlussfall, z. B. zwischen dem Eingang A und Eingang A̅, ähnelt das Fehlerverhalten dem Drahtbruch, dies führt ebenfalls zu einer Fehlererkennung.
Aktivierung der Fehlererkennung je Kanal | |||
|---|---|---|---|
Index (hex) | Name | Beschreibung | |
80n0:0B* | Error detection A | TRUE | Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung für Encoder-Eingang A aktiviert |
FALSE | Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung für Encoder-Eingang A deaktiviert | ||
80n0:0C* | Error detection B | TRUE | Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung für Encoder-Eingang B aktiviert |
FALSE | Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung für Encoder-Eingang B deaktiviert | ||
80n0:0D* | Error detection C | TRUE | Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung für Encoder-Eingang C aktiviert |
FALSE | Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung für Encoder-Eingang C deaktiviert | ||
*) abhängig von der Anzahl der Kanäle (n = 0 für Kanal 1 und n = 1 für Kanal 2) | |||
Fehlererkennung am Beispiel eines Drahtbruches oder Kurzschlusses zwischen den Eingängen A und A̅. | ||
|---|---|---|
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
LED A1 | Grün | Ein TRUE Pegel liegt an |
Rot | Ein Fehler (open circuit) wurde detektiert | |
0x60n0:07 „Open circuit“ | TRUE | Sammelfehlermeldung für „Open circuit“ |
FALSE | Es liegt kein „Open circuit“ - Fehler vor. | |
0x60n0:0F „TxPDO State“ | TRUE | Positionsdaten sind ungültig. |
FALSE | Positionsdaten sind gültig. | |
0xA0n0:01 „Error A“ | TRUE | Ein „Open circuit“ - Fehler (Drahtbruch oder Kurzschluss) an Encoder-Eingang A ist aufgetreten. |
FALSE | Es liegt kein „Open circuit“ - Fehler vor. | |
DiagMessage (ab FW02) | Text-ID: 0x831B | Kabelbruch oder Kurzschluss Spur A (Kanal n) |
![]() | Fehler‑Bits bei Drahtbruch an einem Encoder-Eingang nicht dauerhaft gesetzt Liegt ein Drahtbruch nur an einem Encoder-Eingang (z. B. nur Spur A) vor, kann es in Einzelfällen dazu führen, dass die Differenzspannung (VID), aufgrund der anliegenden Common-Mode-Spannung (VCM), über dem Grenzbereich (VIDLow) liegt. Dadurch wird der Fehler nicht eindeutig identifiziert. Die entsprechenden Fehler‑Bits („Open circuit“ und „Error A“) stehen dadurch nicht dauerhaft an! |
