Technische Daten
Encoder | EL5101-0010 |
|---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, differenziell (RS422) |
zusätzliche Eingänge | Gate, Latch (24 V DC, beide max. 1 MHz zulässig), Status-Eingang (max. 5 V DC, potentialfrei, negativ schaltend) |
Geberanschluss | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 Differenzeingänge) |
Geberbetriebsspannung/Geberversorgung | 5 V DC (-5 % bis +10 %) |
Geberausgangsstrom | 0,5 A |
Zähler | 16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar |
Nullimpuls Latch | 16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar |
Grenzfrequenz | 20 Mio. Inkremente bei 4-fach-Auswertung entspricht 5 MHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Funktion und Kommunikation | EL5101-0010 |
|---|---|
Distributed Clocks | ja |
Zykluszeit | min. 100 µs |
Drahtbrucherkennung zum Geber | ja |
Bitbreite im Prozessabbild | bis zu 6 Byte Outputs, 22 Byte Inputs, abhängig von Parametrierung |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager (s. EtherCAT-System-Handbuch Kapitel „EtherCAT-Teilnehmerkonfiguration“) |
Besondere Eigenschaften |
|
Versorgung und Potentiale | EL5101-0010 |
|---|---|
Stromaufnahme aus dem E‑Bus | typ. 130 mA |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | 0,1 A (ohne Geberlaststrom) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Umgebungsbedingungen | EL5101-0010 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C...+60 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C...+85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL5101-0010 |
|---|---|
Gewicht | ca. 100 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | EL5101-0010 |
|---|---|
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |