Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
| UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL5101-0090 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 09 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 10 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x13ED3052 (334311506dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT‑Slaves:
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT‑Slaves:
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 RxPDO-Map Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | RxPDO-Map Outputs | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x01 (Ctrl)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 8 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x02 (Value)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 16 |
Index 1601 RxPDO-Map Outputs Word-Aligned
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1601:0 | RxPDO-Map Outputs Word-Aligned | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x01 (Ctrl)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 8 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1601:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x02 (Value)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 16 |
Index 1A00 TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x01 (Status)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 8 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x02 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 16 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x03 (Latch)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 16 |
Index 1A01 TxPDO-Map Inputs Word-Aligned
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | TxPDO-Map Inputs Word-Aligned | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x01 (Status)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 8 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x02 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 16 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x03 (Latch)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 16 |
Index 1A02 TxPDO-Map Inputs Optional
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | TxPDO-Map Inputs Optional | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x04 (Frequency)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 32 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x05 (Period)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 16 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x06 (Window)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1610 (5648dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A10 (6672dez) |
1C13:03 | SubIndex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:04 | SubIndex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0‑Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x4807 (18439dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000103C4 (66500dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0- und SYNC1‑Event (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1‑Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0- und SYNC1‑Event (nur im DC‑Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0003 (3dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |