TwinSAFE-SC-Prozessdaten EL5101-0090
Die EL5101-0090 überträgt folgende Prozessdaten an die TwinSAFE-Logik:
Index (hex) | Name | Type | Größe |
|---|---|---|---|
6010:1D | Counter value (uint16) | UINT | 2.0 |
6010:11 | Counter value | UDINT | 4.0 |
6010:13 | Frequency value | UDINT | 4.0 |
6010:14 | Period value | UDINT | 4.0 |
6010:1C | Frequency value (uint16) | UINT | 2.0 |
6010:1E | Period value (uint16) | UINT | 2.0 |
Dabei wird der „Counter value (uint16)“ (0x6010:1D) als Default‑Wert übertragen. Über den Reiter „Process Image“ können im Safety Editor weitere Prozessdaten aus- oder vollständig abgewählt werden.
Abhängig von der TwinCAT 3.1 Version können Prozessdaten bei der Verlinkung zum Safety Editor automatisch umbenannt werden.
![]() | TwinSAFE-SC-Objekte Die Übersicht zu TwinSAFE-SC-Objekten der EL5101-0090 finden Sie im Kapitel „Objekte TwinSAFE Single Channel (EL5101-0090)“. |