Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8000:01 | Enable C reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0B | Open circuit detection A | Ein Drahtbruch auf der A-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung -0,475 V > Vid > +0,475 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0C | Open circuit detection B | Ein Drahtbruch auf der B-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung -0,475 V > Vid > +0,475 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0D | Open circuit detection C | Ein Drahtbruch auf der C-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung -0,475 V > Vid > +0,475 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |