NC-Konfiguration

NC - Konfiguration Zur Achsen-Konfiguration und Verknüpfung der EL51x1 im TwinCAT System Manager (Config Mode) gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf NC-Konfiguratuion - > Task anfügen (Abb. NC-Konfiguration, Task anfügen), wählen Sie einen Namen für die Task und bestätigen Sie mit OK (Abb. Task benennen und bestätigen)

NC-Konfiguration 1:Abb.26: NC-Konfiguration, Task anfügen
NC-Konfiguration 2:Abb.27: Task benennen und bestätigen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Achsen - >Achse anfügen (Abb. Achse einfügen), wählen Sie einen Namen und Typ der Achse und bestätigen Sie mit OK (Abb. Achse benennen und Typ auswählen)

NC-Konfiguration 3:Abb.28: Achse einfügen
NC-Konfiguration 4:Abb.29: Achse benennen und Typ auswählen

Nach der Anwahl des Karteireiters NC wählen Sie im Pulldownmenü Typ den Encoder an KL5101/KL5111/IP5109/EL5101 (Abb. Auswahl des Encoders)

Klicken Sie den Button Verknüpft mit... und wählen Sie die Klemme EL51x1 und bestätigen Sie mit OK (Abb. Encoder-Klemme auswählen und bestätigen)

NC-Konfiguration 5:Abb.30: Auswahl des Encoders
NC-Konfiguration 6:Abb.31: Encoder-Klemme auswählen und bestätigen

Die entsprechenden Eingänge der EL51x1 sind nun mit der NC-Task verknüpft (Abb. Verknüpfte Eingänge der EL51x1 mit der NC-Task)

NC-Konfiguration 7:Abb.32: Verknüpfte Eingänge der EL51x1 mit der NC-Task