Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das „Predefined PDO Assignment“. Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
Abb.44: EL5101 - Prozessdaten, Predefined PDO (Default: Standard 16 Bit (MDP 511))Im erweiterten Betriebsmodus stehen vier PDO-Zuordnungen in den Modi „Standard“, und „Line Motion“ zur Verfügung.
![]() | Hinweis zur Nutzung der Zeitstempelfunktion Um die Zeitstempelfunktion nutzen zu können, muss die EL5101 im Betriebsmodus „DC Synchron“ oder „DC-Synchron (input based)“ betrieben werden. |
Predefined PDO Assignments für den Standard-mode
Predefined PDO Assignment | PDO-Zuordnung |
|---|---|
Standard 16 Bit (MDP 511) | SM3: SM2: |
Standard 32 Bit (MDP 511) | SM3: SM2: |
Predefined PDO Assignments für den „Line Motion“-mode
Predefined PDO Assignment | PDO-Zuordnung |
|---|---|
Line Motion (MDP 511) | SM3: SM2: |
Line Motion DC (MDP 511) | SM3: SM2: |