Hinweise zum elektrischen Anschluss induktiver Messtaster
Beachten Sie die folgenden Hinweise, um ein optimales Messergebnis zu erreichen:
- Der Einsatz von geeigneten, kapazitätsarmen Leitungen wird empfohlen. Parasitäre Kapazitäten der einzelnen Leitungen haben je nach Messmethode direkten Einfluss auf die Genauigkeit des Messergebnisses.
- Sind die Leitungen beider Sekundärspulen separat ausgeführt, wird empfohlen zwei Leitungen zu einem Mittelabgriff möglichst nah am Messtaster zusammenzuschließen, so dass ein 5-Leiter LVDT‑Signal an der EL5072 ausgewertet werden kann.
- Bei mittleren Leitungslängen ist es meist ausreichend nur die Signalleitung der Sekundärwicklung zu schirmen.
- Bei größeren Leitungslängen (> 20 m) und starker Störeinstrahlung sollten die Versorgungsleitung zur Erregung der Primärspule und die Leitung der Sekundärwicklung zur Messung des Signals in getrennten Schirmen geführt werden
- Grundsätzlich sollten die Versorgungsleitung und die Signalleitung nicht in einer mehradrigen, gemeinsam abgeschirmten Leitung geführt werden.
- Der Schirm sollte großflächig über einen Schirmbügel aufgelegt werden.
Hinweis | ||
![]() | Anwendungshinweise zu Messabweichungen Um ein optimales Messergebnis zu erreichen, beachten Sie die Anwendungshinweise zu Messabweichungen! | |