SM2 - Outputs (0x1600, 0x1601)0x1600 - IND Outputs Channel 1 (8.0)InhaltIndex - Name Größe (Byte.Bit)Augeschlossene PDOsIndex - Name Größe (Byte.Bit)0x7000:01 - Set postion (0.1)0x7000:02 - Set positon on digital input (0.1)0x7000:03 - Enable latch on digital input (0.1) 0x7000:11 - Set positon value (4.0) - 0x1601 - IND Outputs Channel 2 (8.0)InhaltIndex - Name Größe (Byte.Bit)Augeschlossene PDOsIndex - Name Größe (Byte.Bit)0x7010:01 - Set postion (0.1)0x7010:02 - Set positon on digital input (0.1)0x7010:03 - Enable latch on digital input (0.1) 0x7010:11 - Set positon value (4.0) -