Technische Daten

Technische Daten

EL5072

Technik

Induktives Wegsensor-Interface

Anschluss Eingänge

LVDT (ratiometrisch und differentiell), induktive Halbbrücke, RVDT

2 x Digitaler Eingang (5 VDC bis 24 VDC, 2-Leiter, Schaltschwelle typ. 5 V bei 3 mA)

Anzahl Kanäle

2

Distributed-Clocks

ja, Timestamp für Positionswert speichern über digitalen Eingang

Erregerspannung Uexc

wahlweise 0,5 Veff bis 7 Veff (1,5 VSS bis 20 VSS), gemeinsam für beide Kanäle

Gesamterregerstrom

max. 50 mAeff (140 mASS)

Erregungsfrequenz (Sinus)

1 kHz bis 20 kHz, einstellbar, gemeinsam für beide Kanäle

Auflösung

24 Bit, 32-Bit-Darstellung

Messignalbereich USIG

max. 7 Veff (automatische Einstellung)

Wandlungszeit

100 µs/10 kSps bei max. 13 kHz

Potentialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Stromaufnahme Powerkontakte

40 mA typ.+ Last

Stromaufnahme E-Bus

200 mA typ.

Besondere Eigenschaften

Kurzschluss- und Überlasterkennung, Amplitudenfehler pro Kanal, Digitaler Eingang für Positionswert setzen und speichern

Gewicht

ca. 60 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).