Einführung
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Wegsensor-Interface, induktiv, LVDT, RVDT, Halbbrücke
Die EtherCAT-Klemme EL5072 dient zum direkten Anschluss von bis zu zwei induktiven Wegsensoren, dazu zählen Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausführung. Die integrierte Erregerquelle stellt einen weiten Bereich mit verschiedenen einstellbaren Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Durch interne Umschaltung und zuschaltbare Eingangsimpedanzen können marktüblichen induktiven Sensoren wie LVDT in 4-, 5-, 6-Leiter bis Halbbrücke in 3- und 5-Leiter angeschlossen und ausgewertet werden.
Alle Sensorparameter wie Erregerfrequenz, Erregerspannung, Messbereich und Empfindlichkeit werden direkt in der Klemme eingestellt. Dabei wird der Messsignalbereich automatisch angepasst, eine direkte Ausgabe des Messwertes erfolgt als 32 Bit‑Positionswert. Eine Invertierung des Messsignals und eine Referenzposition können über die Prozessdaten parametriert werden. Weiterhin werden Kurzschluss oder Überlast der Erregerquelle, sowie Amplitudenfehler des Eingangssignals pro Kanal diagnostiziert und über Signal-LEDs angezeigt.
Somit können präzise Messaufgaben im Bereich der Positions- und Abstandsmessung mit induktiven Messtastern erfolgreich mit der EL5072 gelöst werden.