Mahr® Sensoren
Serie: | EL5072 | ||
|---|---|---|---|
Hersteller- | Kompatibilität | 0x80n1:12 | 0x80n1:13 |
P2004 M | Mahr | 4dez: „4-wire LVDT“ | 1dez: „Mahr® impedance“ |
P2004 MA | |||
P2004 MB | |||
P2004 U | Marposs | 4dez: „4-wire LVDT“ | 0dez: „High impedance / Marposs®“ |
P2004 UA | |||
P2004 UB | |||
P2004 T | Tesa | 13dez: „3-wire Half Bridge“ | 2dez: „Tesa® impedance“ |
P2004 TA | |||
P2004 TB | |||