Kommando-Objekt
Index B0p8 FB ENDat Command (abhängig von der Anzahl der Kanäle für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B0p8:0 | FB ENDat Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 3 < |
B0p8:01 | Request | Mit dem Kommando Objekt können verschiedenen Aktionen wie z. B. das Auslesen oder Beschreiben eines bestimmten Speicherbereichs des EnDat Gebers ausgelöst werden. Request: bis 69 Byte | OCTET-STRING[69] | RW |
|
B0p8:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos 0: Kommando fehlerfrei und ohne Response ausgeführt 255: Kommando wird ausgeführt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
B0p8:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[69] | RO |
|