Datenübertragung

Zur Synchronisation der Datenübertragung wird von der Folge-Elektronik ein Takt (CLOCK) vorgegeben. Im Ruhezustand liegt die Taktleitung auf HIGH-Pegel.

Taktfrequenz – Kabellänge

Mit der in den Klemmen der EL503x-Serie verwendeten Laufzeitkompensation ist bei einer Taktfrequenz von 8 MHz eine Kabellänge bis maximal 100 m möglich. Zur Gewährleistung der Funktion sind entsprechend geeignete Kabel und Steckverbinder zu verwenden.

Datenübertragung 1:

Weitere Informationen zur EnDat-Technologie

Weitere Hinweise und Informationen zur EnDat-Technologie der Fa. HAIDENHAIN finden Sie unter http://www.heidenhain.de
**) Quelle: Dr. Johannes HEIDENHAIN GmbH