Anschlusstechnik

Anschlusstechnik 1:

EnDat-02-Messgeräte-Anschluss**

EnDat-02-Messgeräte können eine steckbare Kabelbaugruppe aufweisen (z. B. LC 415 [Heidenhain]). Über die Ausführung des Adapterkabels entscheidet der Kunde, ob das Gerät mit Inkrementalsignalen oder ohne Inkrementalsignale betrieben wird.**

Wird für das EnDat-02-Messgerät ein Adapterkabel ohne Inkrementalsignale ausgewählt, so kann die Taktfrequenz von 8 MHz realisiert und die Klemmen der EL503x-Serie eingesetzt werden.

**) Quelle: Dr. Johannes HEIDENHAIN GmbH

Die Datenübertragung vom inkrementellen oder absoluten Messaufnehmern zu Klemmen der EL503x-Serie kann mit einem einfach geschirmten 8‑adrigen Kabel ausgeführt werden (s. folgende Abb.).

Anschlusstechnik 2:Abb.14: Anschlusstechnik Messwertaufnehmer und z. B. EL5032