Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL5032 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
01 - 10* | 06 | EL5032-0000-0021 | 2012/11 |
07 |
| 2013/01 | |
EL5032-0000-0023 | 2012/08 | ||
08 |
| 2013/01 | |
09 |
| 2013/02 | |
11 |
| 2014/04 | |
12 |
| 2014/07 | |
13 | EL5032-0000-0024 | 2015/06 | |
14 | EL5032-0000-0025 | 2015/06 | |
EL5032-0000-0026 | 2016/04 | ||
15 | EL5032-0000-0027 | 2018/07 | |
16* | EL5032-0000-0028 | 2023/08 | |
EL5032-0090 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
07 - 10* | 15 | EL5032-0090-0016 | 2018/07 |
16* | EL5032-0090-0017 | 2023/08 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.