Technische Daten
EnDat-2.2-Interface | EL5032 |
|---|---|
Technik | EnDat-2.2-Interface (Bestellbezeichnung EnDat22) |
Anzahl Kanäle | 2 |
Geberanschluss, Gebertaktfrequenz | D+, D-, C+, C-; 8 MHz |
Befehle |
|
Auflösung | max. 48 Bit für Positionswert |
Funktion und Kommunikation | EL5032 |
|---|---|
Distributed Clocks |
|
Besondere Eigenschaften |
|
Konfiguration | über EtherCAT Master/CoE |
Versorgung und Potentiale | EL5032 |
|---|---|
Spannungsversorgung | 24 V über Powerkontakte |
Nennspannung | 24 V an Powerkontakt, Geberversorgung mit eingebaut, Summenstrom max. 0,5 A für beide Kanäle |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 150 mA |
Geberbetriebsspannung/ | wahlweise 5 VDC oder 9 VDC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Umgebungsbedingungen | EL5032 |
|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL5032 |
|---|---|
Gewicht | ca. 50 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | EL5032 |
|---|---|
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).