Übersicht EL503x - Serie
Technische Daten | EL5031-0011 | EL5032 | EL5032-0090 |
---|---|---|---|
Technik | EnDat-2.2-Interface | ||
Anzahl Kanäle | 1 | 2 | 2 |
Spannungsversorgung (Encoder) | 5 VDC, 9 VDC | ||
Befehle |
| ||
Funktionen |
| ||
MTBF (+55°C) | - | - | > 790.000 h |
Besondere Eigenschaften |
|
|
|
Technische Daten | EL5031-0011 | EL5032 | EL5032-0090 |
---|---|---|---|
Technik | EnDat-2.2-Interface | ||
Anzahl Kanäle | 1 | 2 | 2 |
Spannungsversorgung (Encoder) | 5 VDC, 9 VDC | ||
Befehle |
| ||
Funktionen |
| ||
MTBF (+55°C) | - | - | > 790.000 h |
Besondere Eigenschaften |
|
|
|