Informationsdaten

(Elektronisches Typenschild und Liste der unterstützten Errors und Warnings)

Index 9008 FB EnDat Info data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

9008:0

FB ENDat Info data

Max. Subindex

UINT8

RO

> 81 <

9008:01

Encoder type

0: "Linear encoder"
1: "Rotary/angle encoder"
2: "EIB" (External interface Box)

BIT2

RO

Linear encoder (0dez)

9008:03

Reference system

0: "Incremental"
1: "Absolute"

BIT1

RO

Incremental (0dez)

9008:11

Encoder designation

Messgerätebezeichnung, z. B.: LC181

STRING

RO

 

9008:12

Encoder ident number

Identnummer des Messgeräts

STRING

RO

 

9008:13

Encoder serial number

Seriennummer des Messgeräts

STRING

RO

 

9008:14

Multiturn resolution

Anzahl unterscheidbarer Umdrehungen z. B.: 4096 (entspricht 12 Bit)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

9008:15

Singleturn resolution

Nur bei "Rotary/angle encoder": Anzahl der Messschritte pro Umdrehung

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

9008:16

Measuring step

Nur bei "Linear encoder": Schrittweite in nm

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

9008:21

Light source error supported

Entsprechender Diagnoseeintrag in 0xA0p8
FALSE: nicht unterstützt
TRUE: unterstützt

BOOLEAN

RO

FALSE

9008:22

Signal amplitude error supported

9008:23

Position error supported

9008:24

Overvoltage error supported

9008:25

Undervoltage error supported

9008:26

Overcurrent error supported

9008:27

Battery error supported

9008:31

Frequency warning supported

9008:32

Temperature warning supported

9008:33

Light source warning supported

9008:34

Battery warning supported

9008:35

Reference Mark warning supported

9008:36

Acyclic mode warning supported

9008:37

Limit position warning supported

9008:38

Not ready warning supported

9008:39

Diagnostic warning supported

9008:43

Temperature 1 (extern) supported

9008:44

Temperature 2 (intern) supported

9008:51

Clock pulse periods

Anzahl der Positionsbit

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

Informationsdaten 1:

Werte des EndDat-Gebers Auslesen oder Beschreiben

Greifen die Konfigurations- und Informationsdaten auf bestimmte Speicherbereiche des Endat-Gebers zu, so ist sicher zu stellen, dass zum Auslesen oder Beschreiben dieser Speicherbereiche der Geber angeschlossen und mit Spannung versorgt wird.
Kann keine Kommunikation zum EnDat-Geber aufgebaut werden, so erfolgt eine Fehlermeldung „Data cannot be transferred or stored to the application“.