TwinSAFE SC Prozessdaten EL5021-0090
Die EL5021-0090 überträgt folgende Prozessdaten an die TwinSAFE Logik:
Index (hex) | Name | Type | Größe |
|---|---|---|---|
6000:11 | Counter value (default) | UDINT | 4.0 |
6000:13 | Frequency value | UDINT | 4.0 |
6000:1A | Frequency value (int16) | INT | 2.0 |
6000:1B | Frequency value (int32) (default) | DINT | 4.0 |
6000:1C | Frequency value (uint16) | UINT | 2.0 |
Dabei werden der Counter Value (0x6000:11) und der 32 Bit Frequenzwert (0x6000:1B) als Default-Werte übertragen. Über der Reiter „Process Image“ können im Safety Editor die anderen Datentypen des Frequenzwertes ausgewählt, oder ganz abgewählt werden.
Die EL5021-0090 bietet einen Slot und zwei Modules mit verschiedenen ModuleIdents. Je nach Auswahl stehen unterschiedliche Prozessdaten Objekte (PDOs) zur Verfügung. Die Prozessdaten können aber im SAFETY-Editor konfiguriert werden.
Abb.142: EL5021-0090 – Slot-Module Zuordnung im Reiter Slots