EL5021-00x0 - Diagnose LEDs
Abb.26: EL5021-00x0 Diagnose LEDsLED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Period | grün | Zustandsänderung der Period-LED bei jeder gezählten Periode. | |
C | grün | Zustand des Eingangs C | |
Error | rot | Fehleranzeige, gleichbedeutend mit PDO Error | |
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flackernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||