EL5021-00x0 - Anschlussbelegung
Abb.25: EL5021, EL5021-0090Hinweis | |
Geberversorgung über die Klemme Die Geberversorgungsspannung (5 V) kann über die Klemmstellen 4 (5 V) und 8 (0 V) abgegriffen werden. |
Klemmstelle | Bedeutung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
A/Sin+ | 1 | Eingang Geber, Spur A |
B/Cos+ | 2 | Eingang Geber, Spur B |
C | 3 | Eingang Geber, Spur C |
5 V Up encoder | 4 | Ausgang 5 V / 500 mA für Geber |
A/Sin- | 5 | Eingang Geber, Spur A |
B/Cos- | 6 | Eingang Geber, Spur B |
C | 7 | Eingang Geber, Spur C |
0 V encoder | 8 | Ausgang für Geber, GND |
Die differentiellen Eingänge A/A, B/B und C/C sind intern mit einem 120 Ohm Abschlusswiderstand versehen.
Die differentiellen Signale werden jeweils mit als 1 Vss Pegel bei 2,5 V Mittelspannung bezogen auf die Geberversorgungsspannung erwartet (s. Kapitel „Prinzip der Sinus/Cosinus Messung“).
![]() | Schirmung Verfügt der Sensor über ein geschirmtes Kabel, ist der Schirm an einen externen Erdungspunkt anzuschließen. Die EL5021 verfügt über keinen Schrimanbindungspunkt. |