Technische Daten

Technische Daten

EL5001-0090

Geberanschluss

Binäreingang: D+, D-; Binärausgang: Cl+, Cl-

Spannungsversorgung der internen SSI-Elektronik

24 VDC über die Powerkontakte

Stromaufnahme aus den Powerkontakten (ohne Geber)

typisch 20 mA (ohne Geber)

Geberversorgung

24 VDC über Powerkontakte

Übertragungsrate

einstellbar bis 1 MHz (500 kHz voreingestellt)

Serieller Eingang

24 Bit Breite (einstellbar)

Datenrichtung

Lesen

Distributed Clocks

ja

Signalausgang

Differenzsignal (RS422)

Signaleingang

Differenzsignal (RS422)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 120 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Besondere Eigenschaften

TwinSAFE SC, Baudrate, Codierung und Datenlänge einstellbar, integrierte Geschwindigkeitsberechnung (ab FW02, Revision 0017)

MTBF (+55°C)

> 1.600.000 h

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 55 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C
(erweiterter Temperaturbereich)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA, CCC, cULus
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc