EL5002 - LEDs und Anschlussbelegung

LEDs | |||
---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Data channel 1 | grün | an | Es werden Daten vom Geber auf Kanal1 empfangen. |
Data channel 2 | grün | an | Es werden Daten vom Geber auf Kanal2 empfangen. |
Anschlussbelegung | ||
---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
D1+ | 1 | SSI-Dateneingang D1+ |
CL1+ | 2 | Clock-Ausgang CL1+ |
D2+ | 3 | SSI-Dateneingang D2+ |
CL2+ | 4 | Clock-Ausgang CL2+ |
D1- | 5 | SSI-Dateneingang D1- |
CL1- | 6 | Clock-Ausgang CL1- |
D2- | 7 | SSI-Dateneingang D2- |
CL2- | 8 | Clock-Ausgang CL2- |