Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL5001 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
05 | 08 | EL5001-0000-0000 | 2005/01 |
05 - 06 | 09 |
| 2005/03 |
07 - 08 | 10 |
| 2005/07 |
09 - 26* | 11 | EL5001-0000-1017 | 2009/10 |
12* |
| 2010/11 | |
EL5001-0000-1018 | 2012/06 | ||
EL5001-0000-1019 | 2012/09 | ||
EL5001-0000-1020 | 2012/06 | ||
EL5001-0000-1021 | 2014/11 | ||
EL5001-0011 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
01 - 07 | 01 | EL5001-0011-0016 | 2009/04 |
EL5001-0011-0017 | 2012/06 | ||
EL5001-0011-0018 | 2012/12 | ||
02 | EL5001-0011-0019 | 2013/04 | |
08 - 15* | 03* | EL5001-0011-0020 | 2014/11 |
EL5001-0090 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
22 - 29* | 01 | EL5001-0090-0016 | 2018/10 |
02* | EL5001-0090-0017 | 2023/09 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.
EL5002 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Release-Datum |
00 - 13* | 01 | EL5002-0000-0016 | 2009/10 |
02 | EL5002-0000-0017 | 2011/02 | |
EL5002-0000-0018 | 2012/10 | ||
EL5002-0000-0019 | 2014/11 | ||
03* | EL5002-0000-0020 | 2018/01 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.