Funktionsgrundlagen und Hinweise
Die EL5001-0011 ist minimal mit einer EtherCAT-Zykluszeit von 100 µs zu betreiben.
SSI Grundlagen
Die EL5001-0011 ist zum passiven Mitlesen von SSI-Datenworten zwischen einem SSI-Master und -Slave bestimmt. Deshalb besitzt sie keine 120 Ω Terminierungswiderstände.
Abb.145: Schematischer AufbauEin Betrieb der EL5001-0011 mit Single-ended-Signalen ist nicht möglich.
Historie
Die EL5001-0011 ersetzt die EL5001-0010; eine Kompatibilität im Prozessabbild ist nicht gegeben. Die EL5001-0011 weist dabei folgende verbesserte Eigenschaften auf:
- automatische Frequenzdetektion 125 kHz - 1 Mhz
- min. Pausenzeit zwischen 2 Telegrammen 20 µs
- einstellbare Datenbreite 1 - 32 Bit
- PowerFail-Bit vom Geber aktivierbar
- Gray- oder Dual-Codierung