Technische Daten
Technische Daten | EL5001-0011 |
|---|---|
Geberanschluss | Dateneingang: D+, D-; Clock‑Eingang: Cl+, Cl-; RS422 Differenzsignal |
Spannungsversorgung der internen SSI-Elektronik | 24 VDC über die Powerkontakte |
Geberversorgung | 24 VDC über die Powerkontakte |
Eingangsfrequenz/Taktrate | 125 kHz - 1 MHz, automatische Einstellung |
Datenbreite | 1 - 32 Bit |
Codierung | Gray, Dual |
Power Fail Bit | Aktivierbar |
Distributed Clocks | ja |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 100 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |