Technische Daten
Technische Daten | EL5001 | EL5002 |
|---|---|---|
Geberanschluss | Binäreingang: D+, D-; Binärausgang: Cl+, Cl- | |
Spannungsversorgung der internen SSI-Elektronik | 24 VDC über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten (ohne Geber) | typisch 20 mA (ohne Geber) | |
Geberversorgung | 24 VDC über Powerkontakte | ggf. durch Potenzialverteilerklemme EL91xx |
Übertragungsrate | einstellbar bis 1 MHz (500 kHz voreingestellt) | |
Serieller Eingang | 24 Bit Breite (einstellbar) | |
Datenrichtung | Lesen | |
Distributed Clocks | ja (ab FW11) | ja |
Signalausgang | Differenzsignal (RS422) | |
Signaleingang | Differenzsignal (RS422) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA | typ. 130 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | default: Inputs 1 x 32 Bit Daten, 1 x 8 Bit Status | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Gewicht | ca. 55 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |