Produktvergleich - EL5001, EL5002, EL5042
Technische Daten | EL5001 | EL5002 | EL5042 |
---|---|---|---|
Signaltyp | SSI | SSI | BiSS-C, SSI |
Anzahl Kanäle | 1 | 2 | 2 |
Geberbetriebsspannung | 24 V | Extern | 5 V oder 9 V |
Sampling-Art | / | Multiplex | Simultan |
Distributed Clocks | Ja | Ja | Ja |
Kodierung | Binärcode, Gray code | Binärcode, Gray code | Binärcode, Gray code |
Max. Datenlänge (einstellbar) | 32 Bit | 32 Bit | 64 Bit |
Max. Übertragungsrate | 1 Mbaud / 1 MHz | 1 Mbaud / 1 MHz | 2 Mbaud / 2 MHz (für SSI) |
Diagnose pro Kanal |
|
|
|
Auswertung von Error-Bits aus dem SSI-Frame |
|
|
|
Erweiterte Funktionen |
|
|
|