Einstellungen über CoE

Über die CoE-Parameter können die folgenden Einstellungen gewählt werden. Die Parametrierung muss entsprechend dem gewünschten zu simulierenden Geber erfolgen:

Index (hex)

Name

Bedeutung

8008:05

Parity

Das „Paritiy“‑Bit ist eine optionale Ein-Bit-Fehlererkennung am Ende einer SSI‑Kommunikationssequenz.

0: „None“: kein „Parity“‑Bit

1: „Even“: Das „Paritiy“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“‑Bits (Daten + Status + Parität) gerade ist.

2: „Odd“: Das „Paritiy“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“‑Bits ungerade ist.

8008:14

Coding

Ausgabe wahlweise als Binary code (Default) oder Gray code.

0: Binary code

1: Gray code

8008:15

Multiturn [Bit]

Anzahl der Multiturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen.

Werden nur Singleturn-Bits bereitgestellt (z. B. Simulation eines Linear‑Encoders), kann der Wert auf 0 gesetzt werden.

8008:16

Singleturn [Bit]

Anzahl der Singleturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen.

8008:18

Mode

Nur der SSI-Modus ist verfügbar.

1: SSI

8008:20

Monoflop time

Die Monoflop‑Zeit tm ist das interne Timeout, das von einem SSI‑Gerät verwendet wird, um das Ende der Datenübertragung anzuzeigen.

8008:21

Additional LSB Data Bits

Rechtsbündige Offset‑Bits, zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Positionsdaten werden dann um die Anzahl der Offset‑Bits verschoben.

8008:22

Additional MSB Data Bits

Linksbündige Offset‑Bits, zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Informationen werden als letzte Bits, nach den Positionsdaten, übertragen.

Hinweis

Einstellungen über CoE 1:

Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)

Die Parametrierung des EtherCAT-Geräts wird über den Reiter „CoE-Online“ (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der EtherCAT-System‑Dokumentation im Kapitel „EtherCAT Teilnehmerkonfiguration“.

Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE‑Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System‑Dokumentation:
- Startup‑Liste führen für den Austauschfall
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary,
- Vorhandensein aktueller XML‑Beschreibung
- „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen