0xA008, 0xF000 - 0xF915 | Informations- und Diagnostikdaten
Index A008 FB SSI Diag Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A008:0 | FB SSI Diag Data | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
A008:12 | Bit Counter | Bit‑Zähler | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
A008:14 | Total Number of Requests | Gesamtzahl der Anforderungen | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A008:15 | Time Between Requests | Zeit zwischen den Anforderungen | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A008:16 | Time Since Last Request | Zeit seit der letzten Anforderung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A008:17 | Configured Data Length Mismatch | Abweichung bei der konfigurierten Datenlänge | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F000 Modular Device Profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular Device Profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F010 Module Profile List
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module Profile List | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Profil 513 | UINT32 | RO | 0x00000201 (513dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Profil 253 | UINT32 | RO | 0x000000FD (253dez) |
Index F915 LED Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F915:0 | LED Status | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
F915:01 | Run | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:02 | Rx | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:03 | Error | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:09 | Power OK | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |