0x6000, 0x6008 | Eingangsdaten

 

0x6000, 0x6008 | Eingangsdaten 1:

Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden.

In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.

  • Beachten Sie, dass die Eingangs‑ und Ausgangsprozessdaten (0x6xxx/0x7xxx) zwar über das CoE‑Verzeichnis ausgelesen, aber nicht über das CoE‑Verzeichnis gesetzt werden können!

Index 6000 FB Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

FB Inputs

Maximaler SubIndex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

6000:0D

Diag

Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereit steht.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:0E

TxPDO State

TRUE: Die Eingangsdaten sind ungültig.

FALSE: Die Eingangsdaten sind gültig.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:0F

Input cycle counter

Wird mit jedem Prozessdaten‑Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwertes von 3.

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6000:11

Position

Der zuletzt übertragene SSI‑Wert

UINT64

RO

 

Index 6008 FB SSI Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6008:0

FB SSI Inputs

Maximaler SubIndex

UINT8

RO

0x0F (15dez)

6008:01

Data Transmit Toggle

Toggelt, wenn ein SSI‑Telegramm übertragen wurde

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6008:0F

Input cycle counter

Wird mit jedem Prozessdaten‑Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwertes von 3.

BIT2

RO

0x00 (0dez)