Technische Daten
Technische Daten | EL5001-0012 |
|---|---|
Technik | SSI-Encoder-Simulation |
Spezifikation | RS485-Transceiver-Typ |
Anzahl Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung Elektronik | 24 V DC (über Powerkontakte) |
Distributed Clocks | ja |
Auflösung | max. 64 Bit Positionswert |
Übertragungsraten | bis 2 MHz |
Stromaufnahme Powerkontakte | 50 mA typ. |
Stromaufnahme E‑Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E‑Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften |
|
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).