Prozessdaten
Analogwerte werden wie folgt dargestellt:
Ausgangssignal | Wert | |
|---|---|---|
EL4712 | Dezimal | Hexadezimal |
0 mA | 0 | 0x0000 |
20 mA | +32767 | 0x7FFF |
Ausgangssignal | Wert | |
|---|---|---|
EL4732 | Dezimal | Hexadezimal |
-10 V | -32769 | 0x8001 |
+10 V | +32767 | 0x7FFF |
Die Klemme wird bei der Herstellung abgeglichen. Weitere Eingriffe des Anwenders sind nicht erforderlich.