Oversampling

Eine herkömmliche analoge Ausgangsklemme verarbeitet mit jedem Buszyklus einen Satz Prozessdaten ("Sample") je Ausgabekanal und gibt sie einmalig je Feldbuszyklus als analogen Ausgangswert aus.
Die EL47xx kann je Feldbuszyklus für einen Kanal nicht nur mit einem, sondern mit einem Paket von mehreren Ausgabewerten zu je 16 Bit beschrieben werden. Dieser Satz an Ausgabewerten wird von der EL47xx zeitäquidistant ausgegeben. Das Zeitverhältnis zwischen dem Feldbuszyklus (z. B. 1 ms) und der Ausgabeperiode (z. B. 50 µs) wird Oversamplingfaktor genannt (hier: 1 ms / 50 µs = 20). Über entsprechende Dialoge sind der Oversamplingfaktor und damit der Prozessdatenumfang der EL47xx einstellbar.