Allgemeines
Die Oversamplingausgangsklemmen EL4712 und EL4732 verhalten sich funktional gleich, deshalb wird im weiteren nur von der EL47xx-Serie gesprochen.
Durch die Oversampling-Eigenschaft kann die Klemme auf jedem Kanal mehrmals je Buszyklus analoge Ausgangswerte ausgeben. Beide Kanäle werden mit der gleichen Oversamplingeinstellung betrieben.
Mit der Analogausgangsklemme EL4712 können zwei Ströme unabhängig voneinander mit einer Auflösung von 16 Bit + Vorzeichen, also 215 = 32767 Schritte im Bereich von 0 bis 20 mA ausgegeben werden.
Mit der Analogausgangsklemme EL4732 können zwei Spannungen unabhängig voneinander mit einer Auflösung von 16 Bit (65535 Schritte) im Bereich von -10 bis +10 V ausgegeben werden.
Parallelschaltung
Die Strom-Ausgänge der EL4xxx Geräte können parallel auf eine Last gelegt werden, wenn diese eine höheren Strombedarf als 20 mA hat. Es müssen dabei alle GND miteinander verbunden sein. Es können dazu Kanäle einer Klemme, aber auch Kanäle mehrerer Klemmen verwendet werden.
Es ist bei der Auslegung zu beachten, dass das Ohm’sche Gesetz weiterhin seine Gültigkeit behält: U = R*I. Kann ein Kanal beispielsweise mit 10 V seine 20 mA durch eine 500 Ohm Bürde treiben (vgl. Angaben im Vorkapitel), darf die Bürde nur 250 Ohm betragen, wenn 2 * 20 mA mit zwei parallel geschalteten Kanälen zu je 10 V ausgegeben werden sollen - denn die Ausgabespannung der Kanäle erhöht sich durch die Parallelschaltung nicht.