EL4712, EL4732 - LEDs und Anschlussbelegung

LEDs

EL4712, EL4732 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.20: LEDs EL4712, EL4732

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.

Anschlussbelegung EL4712

EL4712, EL4732 - LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.21: Anschlussbelegung EL4712

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden
mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

+ Output 1

1

+ Ausgang 1

-

Gegeben durch Ausgangsleistung

+24 V

2

+24 V

6, positiver Powerkontakt

2 A

0 V

3

0 V

7, negativer Powerkontakt

2 A

Shield

4

Schirm (FE)

8, Hutschiene

100 mA **)

+ Output 2

5

+ Ausgang 2

-

Gegeben durch Ausgangsleistung

+24 V

6

+24 V

2, positiver Powerkontakt

2 A

0 V

7

0 V

3, negativer Powerkontakt

2 A

Shield

8

Schirm (FE)

4, Hutschiene

100 mA **)

*) Dauer- und Spitzenwert

**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!

Anschlussbelegung EL4732

EL4712, EL4732 - LEDs und Anschlussbelegung 3:Abb.22: Anschlussbelegung EL4732

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden
mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

+ Output 1

1

+ Ausgang 1

-

Gegeben durch Ausgangsleistung

n.c.

2

nicht belegt

-

-

GND

3

Signalmasse für Ausgang 1

7

40 mA

Shield

4

Schirm (FE)

8, Hutschiene

100 mA **)

+ Output 2

5

+ Ausgang 2

-

Gegeben durch Ausgangsleistung

n.c.

6

nicht belegt

-

-

GND

7

Signalmasse für Ausgang 2

3

40 mA

Shield

8

Schirm (FE)

4, Hutschiene

100 mA **)

*) Dauer- und Spitzenwert

**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!