Technische Daten

Technische Daten

EL4712

EL4732

Anzahl der Ausgänge

2

Signalspannung

0 mA ... 20 mA

-10 V ... +10 V

Oversampling-Faktor

n = ganzzahliges Vielfaches der EtherCAT-Zykluszeit, 1..100 konfigurierbar

Genauigkeit Distributed Clocks

< 100 ns

Bürde

< 500 Ω (kurzschlussfest)

> 5 kΩ (kurzschlussfest)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

single ended

Wandlungszeit

~ 10 µs

Ausgaberate

max. 100 kSamples/s

Messfehler

< ±0,1 % (bezogen auf den Ausgabeendwert)

< ± 0,1% (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ± 0,2% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Spannungsversorgung für Elektronik

über E-Bus

Stromaufnahme Powerkontakte

20 mA typ. + Last

-

Spannungsversorgung für Ausgänge

über 24 V Powerkontakte

über E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 100 mA

typ. 180 mA

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

5 %

Bitbreite im Prozessabbild

Output: n x 2 x 16 Bit Daten, 2 x 16 Bit CycleCounter, ggf. 4 Byte StartTimeNextOutput

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 65 g

ca. 50 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

-25°C ... +60°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx, cFMus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

cFMus

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc