Integer Scaler (nur bei Verwendung von PDO SINT16)
Es kann sinnvoll sein, geringfügig über den nominellen Ausgabebereich AEWnom hinaus Analogwerte auszugeben, z.B. um Leistungsverluste zu kompensieren oder Diagnoseinformationen zu transportieren. Deshalb ist der optionale Extended Range „107%“ in Beckhoff Analog-Kanälen eingeführt worden (Unterstützung geräteabhängig). Die Definition für 16 Bit lautet wie folgt:
Abb.181: Definierte Auflösung, 16 BitEinstellung:
- Index 80nD:12 = Extended Range Range (default Einstellung)
Der Kanal arbeitet bis zum technischen Ausgabebereich AEWtechn, dies sind ca. 107% vom nominellen Ausgabereich.
Für den Extended Range ist bei 16 Bit SINT-PDO (16 Bit + Vorzeichen) als nominelle. AEW= 100% der PDO-Wert ±30518 (0x7736) festgelegt worden. Dementsprechend reicht der darstellbare Ausgabereich nun bis 0x7FFF = 32767 ~ 107,37% vom nominellen Ausgabebereich. - Index 80nD:12 = Legacy Range
Der Kanal arbeitet bis 100% des nominellen Ausgabebereichs.
Dementsprechend sind 0x7FFF = 32767 als 100% des nominellen AEW zu interpretieren.
Abb.202: Einstellung Index 80nD:12, Legacy Range, Extended RangeJe nach Interface bedeutet dies dann für die Umrechnung SINT16 -> Real32 in der Steuerung:
Ausgabebereich ±10 V (Bipolar)
Abb.203: Ausgabebereich ±10V (Bipolar)Ausgabebereich 0…10 V (Unipolar)
Abb.204: Ausgabebereich 0 - 10 V (Unipolar)Ausgabebereich ±20 mA (Bipolar)
Abb.205: Ausgabebereich ±20 mA (Bipolar)Ausgabebereich 0…20 mA (Stromschleife)
Abb.206: Ausgabebereich 0…20 mA (Stromschleife)Ausgabebereich 4…20 mA (Stromschleife)
Abb.207: Ausgabebereich 4…20 mA (Stromschleife)