Interface
Grundlegend für den Betrieb als elektrischer Messeingang ist die Interface-Einstellung.
Einstellung: CoE Index 0x80nD:11 „Input Interface“
Einstellung | Messbereich |
|---|---|
None | - |
V | ±10 V |
V | 0-10 V |
I | ±20 mA |
I | 0-20 mA |
I | 4-20 mA |
I | 4-20 mA NAMUR |
![]() | Reset auf Standard-Einstellung nach Interface Wechsel Bei der Änderung des Interface werden die nachfolgenden CoE-Parameter von „User Scale“, „Range Error“, „Limit 1/2" auf Standard-Einstellung zurückgesetzt. |
Der Kanal ist nun wie in Kapitel „Anschluss Analogeingang“ anzuschließen.
Der Zwischenwert nach dieser Funktionseinheit ist in Index 0x90n0:04 „Value after interface“ einsehbar.